Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Procédés de fabrication

Manufacturing News 2/09
Catalogue – Mesures industrielles et automatisation

Les exigences techniques et commerciales de la production moderne sont très pointues. Les processus d'usinage doivent être en permanence adaptés et perfectionnés pour répondre aux nouveaux challenges. Les nouveaux processus comme, par exemple, l'usinage haute vitesse, sont étudiés en de nombreux points du globe dans des laboratoires spécialisés en vue de développer et de produire les moyens de fabrications requis. Dans la pratique, ces processus doivent être optimisés pour en parfaire sans cesse l'utilisation. Enfin, seul un contrôle qualité intégré peut permettre d'atteindre l'objectif ultime, à savoir permettre au client une fabrication reproductible, zéro défaut.

Remarquable, la technologie de mesure des forces Kistler convient tout autant à la recherche qu'à la production. Elle est essentiellement mise en œuvre dans les processus de fabrication suivants:

fraiser
Le soudage par points
Tests produits
Coupe
Formage

Formage

Laminage

Poinçonnage

• Emboutissage

• Estampage

• Forgeage


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Actualités 10.12.2009
New Press Force sensor Type 9383A… (back) with measuring range up to 300 kN greatly increases sensor family capacity
Kistler Extends its Successful Series of Press Force Sensors
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181