Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Allongement de la colonne

Mesure de l´allongement de la colonne
Pour la mesure de l'allongement de la colonne, les capteurs sont installés directement dans un alésage pratiqué dans cette colonne. Ils émettent un signal proportionnel à la force qui s'exerce sur elle. Doter toutes les colonnes de capteurs permet de mesurer les forces qui s'exercent sur elles, de surveiller le parallélisme entre les plateaux du moule et le moule lui-même, de détecter une éventuelle surcharge des colonnes et par conséquent d'en prévenir la rupture. L'amplificateur de charge requis pour cette application est inclus dans la chaîne de mesure de type 9827A....
Chain de mesure, mesure de l´allongement

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181