Mesure de la force de serrage et protection du moule

Les presses à injecter modernes sont équipées d'un dispositif de protection des moules et de mesure de la force de serrage. La protection du moule est activée pendant le déplacement du moule, protégeant ce dernier activement de toute détérioration. Au cours de cette phase, les forces doivent être mesurées au moyen d'un capteur haute résolution, rapide, afin de permettre à la presse de réagir suffisamment vite à tout corps étranger se trouvant sur le plan de séparation (par exemple, à la présence d'une pièce non éjectée).
|

La mesure de la force de serrage s'effectue dès que les deux moitiés du moule entrent en contact lors de la fermeture; cette donnée est utilisée pour le réglage de la force de serrage.
|

Les forces s'exerçant lors du déplacement du moule sont normalement 20 à 40 fois inférieures aux forces de serrage. La méthode de mesure la plus simple est celle qui consiste à mesurer l'allongement superficiel. A noter que les allongements superficiels se produisant sous l'effet de forces spécifiques dépendent de la rigidité de la structure.
|

La mesure elle-même peut être effectuée en divers endroits de l'unité de serrage, par exemple sur la genouillère ou sur la plaque arrière de l'unité de serrage à genouillère. Les allongements mesurés sur la genouillère sont normalement supérieurs à ceux constatés sur la plaque arrière. Avec le nouvel extensomètre Kistler, type 9238AQ..., toutes les variantes de la mesure de la force de serrage/de la protection du moule sont couvertes par un seul transmetteur.
|
|
Ce transmetteur réunit le capteur et l'électronique dans un boîtier d'une extrême robustesse. Il peut être réglé sur différentes plages de mesure via une interface sérielle, et donc être mis en œuvre aussi bien sur la genouillère que sur la plaque arrière. Deux plages de mesure lui permettent de saisir non seulement les forces de faible intensité s'exerçant pendant le déplacement du moule mais également les forces de verrouillage de forte intensité. Les deux signaux sont disponibles en parallèle aux deux sorties. D'autres options – Live-Zero ou Signal-Offset par exemple – peuvent être paramétrées librement. Kistler livre ces capteurs préconfigurés conformément aux spécifications du client.
|

|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|