Mise en œuvre dans la production

CoMo Injection CoMo Injection, type 2869B..., est un système Kistler dédié au processus de moulage par injection basé sur la pression dans l'empreinte. CoMo Injection offre une multitude de fonctions de surveillance des processus et de tri des rebuts. Des fonctions en temps réel assurent la commutation de la presse de la phase d'injection à celle du maintien en pression, ou sa commande séquentielle (ouverture et fermeture des entrées d'injection). L'accès aux différents appareils CoMo s'effectue via des réseaux. Les données sont sauvegardées dans la base de données de CoMo MIS type 2829A.... » Lire la suite...
|

CoMo MISCoMo MIS, type 2829A..., de Kistler est un système s'appuyant sur une base de données centralisée, mis en œuvre pour la sauvegarde et la gestion des données saisies par CoMo Injection. Les données sauvegardées sur CoMo MIS sont classées par ordres et par lots de production; MIS peut être utilisé pour évaluer les données sous forme statistique ou graphique, et pour établir la documentation. » Lire la suite...
|

DataFlow Les systèmes DataFlow sont utilisés pour l'optimisation et l'analyse des processus, ainsi que pour la surveillance des processus dans les moules comportant plus de 16 cavités. Le conditionneur de signal intégré dans le système DataFlow type 2865B... peut être équipé de différents modules adaptés aux exigences d'analyse requises et peut être reconfiguré sur place. Pour la surveillance des processus faisant intervenir plus de 16 cavités, c'est le système de capteurs et d'amplificateur de charge type 6829A... qui est utilisé. » DataFlow - type 2805A...
|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|