Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




CoMo MIS

CoMo MIS, type 2829A..., de Kistler est un système s'appuyant sur une base de données centralisée, mis en œuvre pour la sauvegarde et la gestion des données saisies par CoMo Injection. Les données sauvegardées sur CoMo MIS sont classées par ordres et par lots de production.

Système complet constitué du CoMo Injection de type 2869B…

Pour l'accès aux données, différentes listes sont implémentées dans CoMo MIS et permettent une présentation par numéros d'ordre de production, par lots ou par CoMo Injection. Dans les ordres de production en cours, ces tableaux contiennent des liens vers le CoMo Injection installé sur la presse. Ces liens ouvrent une fenêtre du navigateur et font apparaître l'interface utilisateur du CoMo Injection avec les données actuelles. D'autres liens donnant accès aux données statistiques ainsi qu'à la fonction CurveViewer de chacun des lots sont également disponibles. Les lots de production présentant un fort taux de rebuts peuvent être identifiés directement à partir de l'affichage de l'efficience (bons cycles/total des cycles).

Tout comme CoMo Injection, CoMo MIS est basé sur la technique du web et permet d'accéder aux données sans qu'il soit nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires. Ce système de base de données peut être installé sur Windows XP, Vista ou Server 2003.

Curve Viewer

Analyse des processus avec le module Curve Viewer
Le module Curve Viewer est un outil basé sur la technique du web qui permet la visualisation et l'analyse des courbes de processus. Le nombre des cycles à afficher peut être programmé en sélectionnant les numéros de cycles ou la période de production. L'affichage peut être également limité aux bons, resp. aux mauvais cycles.

Curve Viewer
Les fluctuations du processus sur la durée de production d'un lot, sur une période définie ou un certain nombre de cycles peuvent être analysées en détail avec la fonction de superposition.
Statistiques de processus

La fonction d'exportation permet un transfert sans problème des données en différents formats (p.ex. xls ou .csv) dans d'autres applications.

Statistiques de processus
Graphiques de tendances, cp, valeurs cpk et autres analyses statistiques, le logiciel de statistiques Kistler intégré dans les systèmes CoMo MIS offre de multiples possibilités, utilisables à des fins de documentation ou d'analyse de la production.

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181