Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Informations et thèmes relatifs à la conception

Measuring principle of cavity pressure sensor

Les informations et les thèmes suivants constituent un support essentiel pour la mise en œuvre des capteurs de pression dans l'empreinte de Kistler:

Données CAO pour la conception des moules
Capteurs à mesure indirecte : goujons éjecteurs
Capteurs à mesure indirecte : calcul de la sensibilité à la
  pression

Capteurs à mesure indirecte : pression maximale
  admissible

Capteurs à mesure directe : installation avec entretoise et vis sans tête
Fixation des câbles de rallonge


Données CAD pour la conception des moules

Kistler CoMo Injection

Avec les données CAD des différents types de capteurs, les fichiers avec les données d'alésages et d'évidements pour connecteurs peuvent être utilisés comme modèles. Les données sont disponibles dans les formats courants suivants :

• ACIS
• IGES
• STEP
• Parasolid

Téléchargement des données CAD


Capteurs à mesure indirecte : informations concernant la conception des goujons éjecteurs

2_3_8_auswerfer_e_S

Dans la mesure où certaines instructions sont respectées en matière de conception du moule et du goujon éjecteur, la mesure indirecte fournit des résultats exacts d'une haute précision. Huit principes doivent être respectés:

  1. Le goujon doit être uniquement positionné à proximité de la cavité
  2. La longueur de guide l1 ne doit pas être supérieure au double du diamètre du goujon d1.
  3. Derrière le guide, le goujon doit être libre sur toute la longueur l3.
  4. La longueur l2 de l'alésage de petit diamètre d1 doit être aussi courte que possible (cf. diagramme).
  5. On veillera à choisir un diamètre de goujon d2 aussi grand que possible; assurer que le goujon reste libre !
  6. Si la force est mesurée derrière l'éjecteur, ce dernier devra être conçu de manière à être particulièrement rigide.
  7. Le capteur ne devra pas être précontraint. On veillera à ce que l'épaisseur de l'interstice entre le goujon et le capteur soit de 0,03 … 0,05 mm.
  8. Pour minimiser la friction, le goujon devra être doté d'un revêtement diamanté sur la longueur du guide.


Capteurs à mesure indirecte :  calcul de la sensibilité à la pression

Le montage du capteur à mesure indirecte

La sensibilité effective à la pression dépend de la taille de la partie frontale de l'éjecteur située dans la paroi de la cavité. La formule de calcul utilise la surface du goujon pour convertir la force qui s'exerce en pression (bar).

SP = A x SF x 0,1

SP = Sensibilité à la pression [pC/bar]
  = Surface du goujon éjecteur d1, d'où A = (d1/2)2 x π [mm2]
SF = Sensibilité à la force [pC/N], conforme à la plaque signalétique

Le tableau suivant indique la sensibilité à la pression du capteur de type 9211B...:

Overview pressure sensitivity


Capteurs à mesure indirecte : pression maximale admissible

Les capteurs à mesure indirecte dérivent la pression dans l'empreinte de la force transmise sur l'éjecteur, raison pour laquelle le diamètre de l'éjecteur doit être pris en compte pour le choix du capteur. Les fiches de données et les modes d'emploi indiquent les combinaisons possible et les pressions maximales correspondantes. La règle est d'utiliser des éjecteurs de petit diamètre pour des pressions d'injection élevées.

Le tableau suivant indique les pressions maximales admissibles pour le capteur de  type 9211B...:

Overview maximum pressure


Capteurs à mesure directe :  installation avec entretoise et vis sans tête

Passing of a flexible cable in the bore

Pour le montage du capteur dans un moule sans plaque de support, ou pour un montage latéral, l'entretoise peut être fixée au moyen d'une vis sans tête. Le jeu de montage usuel est compris entre 0,01 et 0,03 mm. Le diamètre de la vis sans tête doit être suffisant pour éviter toute distorsion de l'entretoise ou de la vis. Les valeurs suivantes devront donc être respectées:


Pour une entretoise de ø4 (type 6464A1): 
vis sans tête M5 au minimum

Pour une entretoise de ø7 (type 6459):
vis sans tête M10 au minimum


Installation de câbles de rallonge

Installation de câbles de rallonge

Malgré un blindage correct, les câbles suspendus librement peuvent avoir un impact sur les signaux de mesure. Fixer les câbles sur le moule ou la plaque d'éjection au moyen de brides ou de colliers. Prévoir suffisamment de jeu pour la décharge de traction.

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181