Mise en service et maintenance

Lors de la mise en service de capteurs de pression dans l'empreinte et d'opérations de maintenance les concernant, il convient de respecter les trois étapes suivantes : contrôle de l'isolement, contrôle de la sensibilité et réparation des câbles monoconducteurs.
|
Contrôle de l'isolement
Les capteurs de pression sont exempts de maintenance, leur isolement devra néanmoins être contrôlé à l'occasion des opérations de service du moule. Veiller à respecter les instructions suivantes :
• S'assurer que le connecteur est sec • Lors des travaux de nettoyage, recouvrir l'alésage et le maintenir en état de propreté • Utiliser le spray de nettoyage de type 1003 • Contrôler l'isolement avec le testeur de type 5493: Valeur de référence >1013 Ω » Dépistage des défauts
Sensibilité du capteurLa sensibilité des capteurs peut être affectée par un montage incorrect. On veillera donc à contrôler la sensibilité de tout capteur après montage, si possible avant la mise en service du moule.
• Contrôler la sensibilité du capteur avec le set de contrôle de type 5993A...
» Dépistage des défauts
Réparation des câbles monoconducteursLes détériorations mineures de ces câbles pourront être éliminées avec le set de réparation de type 1207. Souder les câbles sectionnés et recouvrir le joint de soudure d'un manchon en Téflon et d'une gaine thermorétractable contenus dans le set de réparation de type 1207.
» Réparation des câbles monoconducteurs
|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|