Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Choix des connecteurs et pose des câbles

Connecteur de type 1708A

Le montage de connecteurs et la pose de câbles diffèrent selon qu'il s'agit de câbles monoconducteurs ou de câbles coaxiaux traditionnels. Les câbles monoconducteurs permettent une technique plus simple pour les connexions multicanales.

L'amplificateur de température est utilisé pour les capteurs combinés pression/température et pour les capteurs de température.


Connecteurs monocanaux: technologie monoconducteur

Capteur de type 6182 et 1839

Les connecteurs monoconducteurs offrent une grande facilité d'installation et sont recommandés pour la plupart des applications. Le câble est constitué d'un unique conducteur qui transmet la charge. Le blindage est assuré par le moule à injection. Dans le cas des câbles monoconducteurs, le connecteur doit donc être installé à l'intérieur du moule

Usinage du moule
Fraiser un canal ou un alésage en veillant à ce que les transitions et les coins soient exempts d'arêtes vives. Protéger les canaux ainsi ouverts par une plaque en tôle.

Exemple d'alésage:

Exemple d

Exemple de canal:

Exemple de canal

Installation

Installation
Couper le câble à la longueur requise et ne pas l'isoler. Brancher le connecteur sur les câbles et l'installer avec la plaque de montage à l'intérieur du moule. Fixer le couvercle du connecteur sur la plaque.

» Branchement d'un connecteur monoconducteur


Connecteurs monocanaux: technologie monoconducteur

Connecteurs monocanaux pour la technologie monoconducteur

Dans les moules à cavités multiples, les connecteurs à 4 canaux de type 1708A0 et à 8 canaux de type 1710A0 permettent de simplifier la technique de connexion. De faible encombrement, ce montage permet d'utiliser des câbles de rallonge multicanaux pouvant être directement connectés sur des appareils de surveillance. La technique multicanale est donc parfaitement adaptée aux moules de production. Avec ses capteurs Unisens, le set multicapteur pratique de type 6831B... est recommandé pour ce genre d'application.

Usinage du moule
Fraiser un canal ou un alésage en veillant à ce que les transitions et les coins soient exempts d'arêtes vives. Protéger les canaux ainsi ouverts par une plaque en tôle.

 
Exemple d'évidement pour un connecteur à 4 canaux de type 1708A0:

Exemple d

Installation

Installation
Brancher le connecteur multicanal sur les câbles et le monter à l'intérieur du moule. Fixer le couvercle du connecteur sur la plaque de montage.

» Branchement d'un connecteur monoconducteur


Connecteurs monocanaux: technologie coaxiale

Capteur de type 6158 et câble coaxil de type 1161

Les câbles coaxiaux sont des câbles à isolement élevé, dotés de connecteurs intégrés, prévus pour des applications spéciales. Ils sont mis en œuvre notamment en cas de bruit de signal ou de pose du câble à l'extérieur du moule. Toute une gamme de câbles de longueurs standard fixes ainsi que de longueurs spécifiques répondant aux besoins du client est disponible.

Usinage du moule
Fraiser un canal en veillant à ce que les transitions et les coins soient exempts d'arêtes vives. Protéger les canaux ainsi ouverts par une plaque en tôle.
 

L'exemple montre le canal pour la série de type 6157B....

Le canal pour la série de type 6157B...

Installation

Installation
Brancher le connecteur sur les câbles et le monter à l'intérieur du moule avec la plaque de montage. Fixer le couvercle du connecteur sur la plaque.


Amplificateurs de température

Le set multicapteur de  type 6833A...

Outre l'utilisation d'une large gamme de capteurs de température, Kistler permet celle de capteurs combinés pression/température. L'intégration d'un amplificateur de température dans le moule simplifie la transmission des signaux aux instruments d'analyse. Le set multicapteur de  type 6833A... est la solution multicanale la mieux adaptée.

Exemple d'usinage pour le type 2205A...:

Exemple d

Exemple d'usinage pour les types 2205A... et product|App.1708A0|1708A0}: 

Exemple d

Installation
Isoler les thermocouples et les connecter sur l'amplificateur de température. Pour le montage du set multicapteur de type 6833A..., connecter les câbles monoconducteurs au connecteur multicanal, et les monter dans le moule. Fixer le couvercle du connecteur à la plaque de montage.

Exemple de connexion des types 2205A... et 1708A0:

Exemple de connexion des types 2205A... et 1708A0


» Branchement de thermoconducteurs

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181