Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Capteurs sans contact

Capteur sans contact
Ces capteurs fonctionnent comme des goujons de mesure et sont vissés avec une certaine précontrainte dans l'insert du moule ou dans l'étampe. La pression dans l'empreinte est en corrélation avec la déformation de l'acier. La partie frontale du capteur doit reposer sur le fond de l'alésage et le filetage doit permettre un vissage sans résistance.


Points importants de l'alésage du capteur

Points importants de l´alésage du capteur

Pour le montage des capteurs sans contact, les points suivants doivent être respectés:

  1. Surface d'appui propre et plane
  2. Prévoir un léger évidement au fond de l'alésage
  3. Rectifier l'alésage avec un outil à dresser
  4. Lubrifier le filetage et veiller à ce qu'il n'offre aucune résistance
  5. Tenir compte du diamètre de l'outil de montage


Capteurs sans contact
Les goujons de mesure sont montés de préférence sous la paroi de la cavité, dans l'acier du moule. Cette méthode offre l'avantage d'éviter toute marque sur la pièce et de ne pas influencer le champ de température à la surface de la cavité. Le type 9247A à filletage M5 illustre ce type de montage.
Alésage

Alésage
Centrer l'alésage et le filetage. Prévoir un léger creux au fond de l'alésage de manière à qu'aucune irrégularité d'usinage ne vienne appuyer sur la partie frontale du capteur. Graisser le filetage.

Installation du capteur sans contact

Installation
Graisser légèrement la partie frontale du capteur et introduire ce dernier dans l'alésage. Brancher un testeur de précontrainte (par exemple de type 5991) et serrer le capteur à l'aide d'une clé à douille de type 1300A9. La charge requise est de –20 000 pC.

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181