Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Analyse de la combustion et contrôle moteur : deux mondes parfaitement complémentaires.

INCA est un outil incontournable dans tout projet de développement véhicule. Il permet de valider et de calibrer toutes les fonctions du contrôle moteur grâce à un travail approfondi sur l’ensemble des mesures physiques et paramètres souhaites. Le metteur au point peut alors donner au moteur le caractère voulu.

Ni le moteur, ni le calculateur ne peuvent se substituer à des capteurs spécialisés pour obtenir des informations fiables sur la qualité de combustion (mesure directe de la pression cylindre). Jusqu’à présent, la problématique a toujours été de synchroniser les mesures enregistrées via INCA à celles procurées directement par les capteurs de pression cylindre. Synchronisation des paramètres GMP et de la pression cylindre : la solution est dans l’interface KiBox / INCA !

l’interface KiBox / INCA

Désormais toutes les données et tous les paramètres issus à la fois du calculateur moteur et de la mesure directe de la pression cylindre sont synchronisées grâce à des repères temporels puis transférées dans INCA pour être représentés dans un référentiel de temps commun. Les données sont affichées de manière fiable quel que soit le processeur ou la rapidité de transfert du bus employé. Tout cela dépend en effet uniquement de la synchronisation des différentes horloges internes. Ainsi, après que INCA se soit synchronisé avec la KiBox, celle-ci assigne à chaque donnée calculée à partir de la pression cylindre un repère temporel lui-même synchronisé avec le calculateur moteur.

l’interface KiBox / INCA

L’interface KiBox / INCA réduit considérablement le temps de développement du véhicule. Sur la base des données synchronisées de pression cylindre, le responsable de la mise au point peut désormais définir ses stratégies d’optimisation, par exemple pour éviter tout pic d’émission (gaz, bruit), tout surcharge moteur, ou encore toute instabilité de combustion trop prononcée.

Le graphique illustre la manière avec laquelle INCA fait ressortir le décalage de temps – avant qu’il n’y ait eu de montée effective de régime – entre la volonté d’accélérer (pédale d’accélérateur) d’une part et la position du papillon d’admission et de la structure de couple (Pmi) d’autre part.

l’interface KiBox / INCA

L’interface INCA est compatible avec la KiBox dès la version INCA 6.1. Etant donné qu’il s’agit d’une interface standard, aucun investissement particulier n’est requis.

La KiBox se présente face à INCA comme un " périphérique à choisir " et procure immédiatement les résultats de mesure de la pression cylindre. Grâce à l’interface KiBox / INCA, toutes les valeurs issues de la combustion sont synchronisées dans une session INCA (" INCA Experiment ") à toutes les autres valeurs disponibles pour une analyse globale.

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181