CrankSmart® : optimisation des résultats de mesure de pression cylindre et réduction des coûts
 L’architecture de base des appareils de mesure de pression cylindre que nous utilisons actuellement est-elle encore pertinente ? Après un travail de recherche approfondi, une équipe d’experts composée d’ingénieurs de FKFS et de Kistler répond à cette question avec une solution novatrice.
|
|
Des avantages indéniables sur la concurrence dans le domaine du développement des moteurs Les mesures en état de fonctionnement transitoire des moteurs, démarrage et coupure inclus, sont primordiales pour le développeur, en particulier à bord du véhicule. Le temps nécessaire à l’application ainsi que la qualité des différents paramètres liés à la mesure de la pression cylindre sont des critères essentiels à son travail. Ces exigences sont satisfaites par une architecture optimisée du système de mesure : • Acquisition du signal sur une base temps pour une amélioration significative de la qualité des données de mesure (par rapport aux systèmes traditionnels) avec des méthodes de traitement analogique et numérique du signal • Référence au PMH ou à l’angle de vilebrequin sans codeur angulaire optique mais à l’aide du capteur d'impulsions standard du volant magnétique ("60-2"), dont les caractéristiques sont prises en compte et compensées lors du traitement des données pour garantir une qualité de données comparable
|
 CrankSmart® – haute fréquence d’échantillonnage basée sur le temps pour une qualité optimale des données Avec la solution CrankSmart de Kistler, les signaux de pression cylindre, l’indication basse pression, les impulsions d’allumage ou d’injection ainsi que les marqueurs d’angle du vilebrequin sont mesurés de manière synchrone sur une base de temps. Les marqueurs d’angle peuvent être générés avec une résolution relativement basse, par exemple avec le capteur d’impulsions "60-2". Avec les systèmes d’indication traditionnels, des impulsions d’angle à haute résolution doivent être générées en temps réel par extrapolation pour commander l’acquisition des données. Avec le système CrankSmart, la référence à l’angle de vilebrequin des signaux de mesure est correctement interpolée avec une haute résolution de 0,1° KW, la synchronisation complète des marquages d’angle étant déjà connue au moment du traitement du signal. Les irrégularités de rotation ou les changements de vitesse de rotation à l’intérieur du cycle de travail sont pris en compte. Un filtre passe-bas est utilisé pour filtrer les signaux analogiques afin d’éviter les effets d’aliasing de la numérisation. Après celle-ci, les flux de données (courbes de pression, marquages d’angle, etc.) dont la qualité a été optimisée numériquement sont rassemblés avec précision sur la base de temps commune à tous ces signaux
|
|
Conséquences de la fonction CrankSmart® sur les signaux de pression cylindre • Le canal de mesure unique procure des données destinées à des analyses se référant au temps et à l’angle de vilebrequin. • Les données ancrées dans le temps permettent des analyses dans la plage de fréquence (bruit de combustion, cliquetis) avec une fiabilité et une sensibilité élevées. • Les perturbations de signal (oscillations dans le perçage de raccordement par exemple) sont supprimées des courbes de pression cylindre. Il est possible d’utiliser des solutions de montage très simples (bougies d’allumage ou de préchauffage instrumentées, adaptateurs pour bougies de préchauffage, etc.), même lorsque les exigences relatives à la qualité des données sont élevées
|
 Base temps / angle de vilebrequin Les exigences relatives à la résolution des données sont très variables en fonction de l’analyse qui en sera faite. Alors que les données basées sur le temps sont optimales pour l’analyse du cliquetis et du bruit de combustion, les analyses basées sur le PMH (calcul de pmi, etc.) doivent se référer à l’angle de vilebrequin. Avec certaines fonctions, la base de référence optimale dépend de l’application exacte (par exemple, durée de l’injection en "degré d’angle de vilebrequin" ou comparaison avec la valeur de consigne en "µs"). D’une manière générale, l’acquisition des données ne dépend toutefois pas principalement des marquages d’angle, mais devrait être associée à une " instance de temps supérieure " avec une haute fréquence d’échantillonnage. C’est le seul moyen d’obtenir une référence au PMH précise des données de mesure pour les calculs de pmi, même en présence de codeurs angulaires pour vilebrequin à faible quantité d’impulsions.
Procédé optimisé pour la référence à l’angle de vilebrequin et au PMH • Il est également possible d’obtenir une très bonne qualité des données pour les valeurs de pmi et du phasage de la combustion avec le capteur de véhicule "60-2“ (roue d’impulsions). L’interpolation permet dans ce cas une multiplication très précise. • Les erreurs de phase liées à la vitesse de rotation sont compensées. • L’analyse de la combustion peut également se faire sans codeur angulaire optique pour vilebrequin en fonctionnement transitoire du moteur et au démarrage/arrêt
|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|