L'installation d'un capteur sans maintenance et un déplacement sans friction de l'éjecteur garantissent l'obtention de signaux de mesure fiables. Dans ce contexte, la précision de l'alésage du capteur est essentielle. Le capteur doit par ailleurs être monté sans aucune précontrainte et être bien adapté au goujon éjecteur, conditions requises pour que la force s'exerçant dans la cavité soit transmise de façon optimale sur le capteur de force.
|

Les capteurs à mesure indirecte sont installés avec des rondelles de pression qui fournissent une surface d'appui de précision. L'utilisation d'une plaque d'entretoise permet également de simplifier l'installation. La rectification de l'alésage du capteur et le montage sont illustrés par le capteur de type 9211B...:
|
|
Points importants de l'alésagePour le montage des capteurs à mesure indirecte, les points suivants doivent être respectés:
|
 - Centrage du capteur dans l'alésage H7
- Surface d'appui (ex.: trou borgne) plane et perpendiculaire
- Pas de surface d'appui
- Surface en retrait ou au minimum en affleurement avec le capteur
|
|
|
Alésage pour montage avec rondelle de pression
|
|
Il est recommandé de monter la rondelle de pression livrée avec le capteur comme surface d'appui. Elle en garantit la planéité.
|

Alésage Dans la plaque d'éjection, fraiser un alésage avec une tolérance H7. Vérifier que la profondeur du trou borgne est adapté à la rondelle de pression et contrôler le centrage et l'alignement. La connexion au câble ne doit pas reposer sur la surface et l'axe du goujon éjecteur doit être perpendiculaire à la surface du capteur.
|

Installation Placer le capteur et la rondelle de pression dans l'alésage. Contrôler la perpendicularité et la planéité du montage. La surface du capteur peut légèrement dépasser. Un jeu de 0,03 à 0,05 mm doit être assuré afin que le capteur ne soit pas précontraint.
|
Alésage pour montage avec plaque d'entretoise
|
|
En cas d'installation symétrique de plusieurs capteurs, l'utilisation d'une plaque d'entretoise facilite le montage. Cette méthode est pratique et assure le respect des tolérances.
|

Alésage Fraiser un alésage et une fente dans la plaque d'entretoise. Procéder à la rectification plane des plaques de l'éjecteur et de l'entretoise. La surface d'appui doit être plane et unie. L'axe de l'éjecteur doit être perpendiculaire à la surface du capteur.
|

Installation Introduire le capteur dans l'alésage de la plaque d'entretoise. Contrôler sa perpendicularité et sa planéité. La surface du capteur peut légèrement dépasser. Un jeu de 0,03 à 0,05 mm doit être assuré afin que le capteur ne soit pas précontraint.
|
|
Dimensions de l'éjecteur
|

|
|
» Force maximale autorisée » Calcul de la sensibilité à la pression » Remarques concernant la conception des goujons éjecteurs
|