L'installation d'un capteur sans maintenance garantit l'obtention de signaux de mesure fiables. L'alésage du capteur et son installation devront donc faire l'objet d'un soin particulier. L'alésage sera réalisé avec une classe de tolérance H7. Le capteur lui-même sera monté sans précontrainte, de manière à ce que seule la force s'exerçant dans la cavité soit transmise directement sur la partie frontale du capteur.
|
 Selon leur taille, les capteurs à mesure directe sont livrés avec un écrou de montage ou avec une entretoise. La réalisation de l'alésage et l'installation du capteur sont illustrées par le capteur de type 6157BA:
|
|
Points importants de l'alésagePour le montage des capteurs à mesure directe, les points suivants doivent être respectés:
|
 - Surface d'appui plane et perpendiculaire
- Alésage H7 pour le centrage du capteur
- Protection du joint torique par un chanfrein pendant le montage
- Pas d'alésage de centrage
- Réduction des marques sur la pièce grâce à des arêtes vives
|
|
Alésage pour installation du capteur avec un écrou de montage
|

Les capteurs à mesure directe dotés d'un diamètre de collerette minimum de 7 mm, notamment les types 6152A..., 6157B..., 6159B..., 6172A..., 6177A... et 6190CA..., seront installés de préférence avec un écrou de montage.
|

Alésage du capteur Réaliser un alésage par érosion ou meulage dans le moule trempé, avec une tolérance H7. Adapter la longueur de l'alésage L = 8 mm à celle de la douille de serrage du capteur. Le filetage correspond à l'écrou de montage livré avec le capteur. Contrôler le centrage et l'alignement conformément au schéma.
|

Installation Installer le capteur avec l'outil d'extraction de type 1315A. Introduire le câble latéralement dans l'écrou de montage fendu et serrer l'écrou avec la clé de type 1383. Ne pas précontraindre le capteur, laisser un jeu de 0.01 à 0,03 mm.
|
Alésage pour montage du capteur avec une entretoise
|

Les petits capteurs dotés d'un diamètre de collerette de 4 mm, notamment les types 6158A..., 6178A..., 6182B..., 6183A... et 6189A..., seront de préférence installés avec des entretoises. Ces dernières peuvent être raccourcies à la longueur voulue et simplifient le montage.
|

Alésage du capteur Réaliser l'alésage par érosion ou meulage avec une tolérance H7 dans le moule trempé. Adapter la longueur de l'alésage L = 8 mm à la longueur de la douille de serrage du capteur. Centrer et aligner conformément au schéma.
|

Installation Installer le capteur avec l'outil d'extraction de type 1315A. Couper l'entretoise avec un léger excédent de longueur puis la meuler à la longueur voulue. Introduire le câble latéralement dans l'entretoise fendue puis placer cette dernière dans l'alésage. Une plaque de recouvrement ou de protection maintient le capteur avec l'entretoise. Ne pas précontraindre le capteur, laisser un jeu de 0,01 à 0,03 mm.
|
|
» Partie frontale adaptée au profil de la cavité » Partie frontale chromée
|