Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Tour d’horizon des spécifications de la KiBox To Go :

Canaux de mesure :
• 8 entrées analogiques via amplificateurs intégrés ou universelles pour tout type
  de signal de tension
• Architecture modulaire pour extensions des entrées analogiques
• 2 entrées pour pinces ampèremétriques
• 1 entrée angulaire pour capteur de véhicule d’origine (60-2 etc.)
• Entrées angulaires et de déclenchement pour codeurs angulaires optiques
  sur vilebrequin

Préparation de la mesure :
• Identification du capteur PiezoSmart® (TEDS)
• Zone administrateur sécurisée pour réglages avancés
• Détermination précise du PMH en essai sur route
• Gestion rapide des paramètres du moteur et des paramètres de mesure

Types de mesures :
• Mesure continue et calcul en temps réel
• Mesures au démarrage ou à l’arrêt du moteur
• Commande de la KiBox par l’interface utilisateur INCA
• Divers modes de déclenchement de l’enregistrement des données

Calcul en temps réel et sortie des résultats :
• Analyse de la pression cylindre
• Durée d’injection
• Point d’allumage
• Transmission des paramètres vers INCA
• Enregistrement et exportation des données au format de votre choix

Affichage des données :
• Sélection et représentation des paramètres dans INCA
• Représentation en ligne/hors ligne des données dans le Cockpit KiBox  
  (diagrammes, tableaux)

Accessoires importants :
• Adaptateur d’angle de vilebrequin pour traitement du signal « 60-2 »
• Pinces ampèremétriques

retour

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181