Analyse efficiente du processus et de la production

L'analyse des données de pression dans l'empreinte permet l'évaluation et l'amélioration des processus, l'évaluation des installations de production et de leur efficience, ainsi que de la dispersion des processus. Tant les courbes de pression dans l'empreinte que les valeurs qui en dérivent (maximums, intégrales) fournissent des informations quant aux facteurs exerçant un impact sur le processus de fabrication. Les dispersions aléatoires et les facteurs d'influence systématiques peuvent ainsi être déterminés et éliminés par la mise en œuvre de mesures adéquates.
|

A titre d'exemples, on peut citer l'influence des changements de température (entre le jour et la nuit, par exemple) ou les dispersions du processus causées notamment par un point de commutation non correct ou par un moule non équilibré. L'efficience des lots de production, exprimée sous forme de proportion de bonnes pièces, permet une évaluation ainsi que la comparaison de processus de production différents.
|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|