Plus de flexibilité pendant l'équipement et le réglage

Les temps d'équipement et de réglage précédant le démarrage de la production peuvent être considérablement réduits par l'utilisation d'une courbe dite de référence. Cette courbe de référence de la pression dans l'empreinte est établie et enregistrée au cours de l'optimisation du processus, après obtention d'une pièce moulée de qualité optimale. Lors de l'équipement et du réglage, l'opérateur modifie les paramètres de réglage de la presse de manière à ce que la courbe de pression dans l'empreinte se rapproche le plus possible de la courbe de référence correspondant à une qualité de moulage optimale. Ce processus permet d'obtenir des pièces aux caractéristiques identiques même sur des presses présentant des signes d'usure ou sur des presses de différents fabricants.
|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|