Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Capteurs d'angle du vilebrequin

Type 2629B
Capteur de PMH

Ce système sert à déterminer de manière dynamique le point mort haut (PMH) dans les machines à piston. Le capteur de PMH type 2629B... permet une mesure dynamique du PMH avec le moteur actionné en mode sans mise à feu. Le montage se fait dans le trou du porte-injecteur ou de la bougie d'allumage du moteur. La détermination précise du PMH est la base essentielle de la précision de l'indication de pression sur les moteurs à combustion.


Précis et résistant à de fortes sollicitations mécaniques

Type 2614A

Le codeur angulaire pour vilebrequin type 2614A... est à la base de toutes les mesures impliquant la position du vilebrequin.

Il est constitué d’un codeur angulaire et de l’électronique adéquate.

• Vitesse du moteur 0 ... 20 000 1/min.
• Convient aux mesures de démarrage à
  basses températures
• Fournit des signaux LVDS avec une
  résolution de 0,5°/1,0°
• Longévité et résistance à de fortes
  sollicitations mécaniques

Le multiplicateur d’impulsions de type 2614A4 est disponible en option si des signaux TTL ou des résolutions différentes sont nécessaires. Ce dernier offre des résolutions allant jusqu’à 0,1° KW ainsi qu’un second marqueur d’angle d’une résolution de 1°.

»Accès direct au Product Finder

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

KiBox® To Go

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181