Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Optimisation de la qualité et des durées de cycles

Optimisation de la qualité et des durées de cycles
Au cours de la phase d'optimisation du processus, il convient de définir le réglage qui garantira une production aussi efficiente que possible et une fenêtre processus aussi sûre que possible. Un processus caractérisé par une courbe de pression dans l'empreinte optimale sera le garant d'une production de pièces moulées de qualité et de fluctuations minimes du processus et de la qualité. L'obtention de durées de cycles minimales et de pièces de qualité satisfaisante constitue l'objectif primordial de cette phase. Dans le cas des moules à cavités multiples équipés de canaux chauffants, la pression dans l'empreinte est alors utilisée pour optimiser le remplissage du moule de manière simple et rapide.
 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181