Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




PiezoSmart®: Identification automatique du capteur

Identification individuelle des capteurs de pression
PiezoSmart est un système actif destiné à l'identification automatique, individuelle, de capteurs de pression. Fondé sur le standard IEEE 1451.4, ce système permet le paramétrage automatique de chaînes de mesure sur le mode "plug and measure". Il est par ailleurs doté de fonctions qui garantissent une assurance qualité sans faille.

Parfaite affectation des données aux différents capteurs
Le cœur du PiezoSmart est constitué d'une "fiche technique électronique", appelée TEDS (transducer electronic data sheet), qui est intégrée dans le connecteur du câble du capteur, côté amplificateur.

Measuring protocoll

Ce connecteur, de conception Kistler-TRIAX, forme une unité physique avec le capteur de pression. Les dimensions et la géométrie de ce connecteur sont telles que l'outil standard de montage conçu pour nos capteurs miniatures peut être utilisé. Pour le montage du capteur, il n'est donc pas nécessaire de détacher le connecteur intégrant la TEDS du capteur.

Tous les capteurs sont disponibles avec PiezoSmart
Ce système garantit la fiabilité et la clarté de l'affectation des données aux différents capteurs, dans le cadre de l'utilisation de ces derniers au quotidien sur le banc d'essai. Un plombage ou une vignette adhésive offre une protection supplémentaire contre toute erreur entre capteur et TEDS.

En principe, tous les capteurs de pression destinés à l'indication sur moteurs, ainsi que toutes les combinaisons de câbles et connecteurs disponibles actuellement sont disponibles avec PiezoSmart.

» Accès direct au Product Finder, technique de mesure sur moteurs

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

KiBox® To Go

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181