Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Prototypage sans études de remplissage

Prototypage sans études de remplissage
Le prototypage, et donc l'agrément des pièces moulées pour la production en série sont des opérations particulièrement longues pour les mouleurs. Pendant cette phase, les systèmes de mesure de la pression dans l'empreinte permettent l'analyse du processus et la détermination ciblée des premiers réglages de la presse sur la base des données processus pertinentes, sans toutefois nécessiter d'études du remplissage. L'exploitation du signal de pression dans l'empreinte permet par ailleurs d'identifier précocement les défauts et problèmes, et donc de réduire le nombre des modifications à apporter au moule. L'expérience pratique montre que les systèmes de mesure de la pression dans l'empreinte permettent une réduction du temps de prototypage pouvant atteindre 75 %.
 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181