Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Module de mesure de pMax : maîtrise de la pression de pic

Type 5269
Le module de mesure de pMax à deux canaux type 5269 et 5269Y51 vient compléter la plate-forme universelle de conditionnement du signal (SCP). Il est utilisé pour la surveillance continue et la mesure de la pression cylindre de pic " Pmax " sur les moteurs diesel et essence.
2_2_2_3_engines_diagramm_M

Flexibilité maximale, grande sécurité de fonctionnement

• Tension analogique à partir du
  signal de pression, proportionnelle
  à la pression de pic
• Fonctions d’avertissement,
  d’alarme et de non-stop
• Sorties de signal numériques,
  seuils mini, maxi et d’interruption
  définissables par l’utilisateur
• Différents modes de mesure "pic-pic",  "(pic-pic)- Padm", "(pic-pic) + Padm cte"
• Utilisation universelle pour la surveillance générale des valeurs de pic de signaux
  périodiques (par exemple, signal de charge de culbuteur avec jauge de contrainte)
• Mémoire des valeurs de pointe analogiques
• Surveillance et mesure en fonctionnement continu
• Peut équiper après-coup tous les systèmes existants

» Accès direct au Product Finder

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181