|
Signal Conditioning Platform (SCP) La plate-forme Kistler de conditionnement du signal (SCP) s’est imposée depuis plusieurs des années dans le développement de moteurs comme lien entre capteur et environnement de banc d’essai. Elle intègre des modules de mesure aux fonctions spécifiques destinés à exploiter les signaux issus de la mesure de la pression cylindre. Votre avantage : construction modulaire et capacités d’adaptation.
|
|
Analyse de la combustion sur banc d'essai et sur véhicule La plate-forme de conditionnement du signal SCP type 2853A... et PCS Compact type 2854A... est un système modulaire qui permet notamment d'exploiter les signaux de mesure les plus divers, comme par exemple les signaux de capteurs piézoélectriqueset piézorésistifs. Les modules de mesure spécifiques suivants sont disponibles.
Caractéristiques de la SCP et de la SCP compacte : • Flexibilité grâce à une conception modulaire (32 canaux maxi) • Compatibilité et possibilités d’utilisation universelle des modules pour SCP et SCP Compact • Commande à distance possible depuis n’importe un PC • Tension d’alimentation 100 … 240 VAC et 10 … 36 VDC • Interface graphique utilisateur sous forme de menus • Compatibilité avec les signaux et les fonctions des systèmes d'analyse de la combustion • identification des capteurs pour une sécurité accrue des processus et une meilleure qualité des données
|
 SCP type 2853A...Plate-forme universelle disponible en version simple ou à monter en rack. Jusqu’à 16 emplacements et 32 canaux.
|
|
 SCP Slim type 2852A...Spécialement conçu pour les applications embarquées dans les véhicules et idéal pour un nombre limité de cylindres. Jusqu’à 8 emplacements et 16 canaux. En savoir plus
|
|
Caractéristiques du SCP Slim: • Flexibilité grâce à une conception modulaire (16 canaux maxi) • Commande à distance possible depuis un PC • Tension d’alimentation 100 … 240 VAC et 10 … 36 VDC • Interface graphique utilisateur sous forme de menus • Compatibilité avec les signaux et les fonctions des systèmes d'analyse de la combustion • Identification des capteurs pour une sécurité accrue des processus et une meilleure qualité des données
|