Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Systèmes d’amplificateurs de charge monocanaux

Charge Amplifier

Amplificateur de charge de laboratoire
type 5011B...




Pour capteurs piézoélectriques. Large plage de mesure, plage de fréquence étendue, correction automatique du zéro, filtre passe-bas et constante de temps réglable. Type 5011B...Y50 avec compensation de dérive (aussi appelée " drift ").

Piezoresistive amplifier

Amplificateur piézorésistif
type 4603B...





Pour amplification des signaux des capteurs piézorésistifs. Pour la mesure de la pression d’injection et des pressions dans les systèmes d’admission et d’échappement de moteurs à combustion.

Amplificateur piézorésistif pour utilisation sur place

Amplificateurs analogiques
type 4618A...



Pour capteurs piézorésistifs à deux commutateurs limite (optocoupleur). Permet de mesurer simultanément pression et température. Convient pour les applications industrielles et l’utilisation sur site.

Img_clearpixel

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181