Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Richesse de l’offre Kistler

A chaque stade du développement moteur correspond une offre Kistler exploitant des capteurs spécialisés, qu’ils soient :
• miniaturisés à l’extrême pour une implantation aisée
• refroidis par eau pour une analyse thermodynamique ultra précise
• de technologie piézoélectrique pour l’analyse de la combustion ou piézoréssitive
  pour les mesures dans les tubulures d’admission et d’échappement.

Type 4067C

Capteurs de pression carburant



Kistler propose des capteurs de pression absolue pour une implantation dans le circuit de carburant. Leur plage et leur dynamique de mesure ont été optimisées tant pour des applications essence que diesel.

Type 6052B

Capteurs miniaturisés




Il s’agit de capteurs adaptés aux petits moteurs à haut rendement des voitures de série ou utilisés pour la compétition automobile, pour lesquels le faible encombrement est un paramètre crucial.

Type 6041A

Capteurs de pression de précision refroidis

Capteurs de pression cylindre PiezoStar conçus pour des analyses thermodynamiques de haute précision, l’étude des pertes par frottement et l’optimisation de la combustion.
» Système de régulation
   de température

Type 7533A

[

Admission et échappement




Pour l’admission, Kistler a développé des capteurs de faible encombrement résistant à des températures jusqu'à 200°C. Pour l’échappement, nos capteurs refroidis par eau –directement ou via un adaptateur séparé – acceptent des températures dépassant les
1100°C.

{parse error: No medias with code '100-444.fr' defined}

Type 6115B

Bougies d’allumage instrumentées



Kistler propose une large palette de bougies instrumentées afin de répondre exactement aux spécifications des bougies d’origine. Le spectre va des bougies M10 utilisées en sport automobile aux bougies M14 de grande série. Elles s’adaptent à toutes les formes de chambre de combustion.

Type 6055BB

Adaptateurs de bougies de préchauffage



Ils autorisent l’accès à la chambre de combustion des moteurs diesel sans usinage particulier afin de mesurer la pression cylindre. Certains adaptateurs proposent la fonction de préchauffage.

» Câbles pour les capteurs piézoélectriques

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

KiBox® To Go

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181