Le système de refroidissement de type 2621E... de Kistler sert à tempérer les capteurs de pression refroidis à l’eau, et assure des conditions thermiques constantes – indépendamment du régime momentané du moteur à combustion. Le refroidissement garantit des mesures stables et reproductibles. De plus, il permet d’éviter une surchauffe du capteur ainsi qu’une formation excessive de condensation sur la membrane de celui-ci lorsque le moteur est à l’arrêt. Ce système de refroidissement Kistler assure l’apport, aux capteurs, d’un volume d’eau optimal, à la pression requise.
Avantages : • Peut accepter jusqu’à 10 capteurs • Circuit de refroidissement à régulation de pression • Surveillance électronique de l’écoulement • Signalisation de surveillance et d’alarme standardisée
» Accès direct au « Product Finder », Type 2621E...
|