Les câbles Kistler se distinguent par une grande résistance thermique et chimique. Leurs propriétés électriques sont optimisées pour un faible bruit, le raccordement électrique entre capteur piézoélectrique et amplificateur de charge nécessitant un isolement particulièrement important (env. 1013 Ω). Tous les connecteurs obéissent aux mêmes exigences.
Le déplacement des câbles génère à la surface des conducteurs des charges minimes (effet triboélectrique) qui peuvent fausser la mesure. On utilise alors des couches intermédiaires à revêtement en graphite pour prévenir ces effets.
Enfin, les câbles sont gainés d'une tresse souple en acier ou en inox qui les protège des contraintes mécaniques.