Fondements des mesures de pression dans l'empreinte
Lors du moulage par injection, la pression dans l'empreinte décrit avec précision la phase de remplissage, la phase de compression et la phase de maintien en pression. La connaissance de quelques corrélations physiques facilite l'analyse et l'interprétation de la courbe de pression. » Lire la suite...
|
|
Production zéro défaut
La pression dans la cavité d'un moule à injection est la variable processus qui est en corrélation directe avec les caractéristiques de qualité de la pièces moulée. La pression dans l'empreinte peut donc être directement mise en œuvre pour la surveillance de la production et de la qualité. » Lire la suite...
|