Capteur de pression de KistlerCapteurs de pression piézoélectriques Les capteurs piézoélectriques sont des capteurs actifs, raison pour laquelle ils ne peuvent pas réaliser de mesures véritablement statiques, mais quasistatiques. A contrario, ils conviennent parfaitement aux mesures dynamiques. Les capteurs de pression piézoélectriques sont utilisés dès lors qu’il convient de mesurer et d’enregistrer aussi précisément que possible des pressions à fluctuation rapide, et ce à des températures atteignant les 400°C. » Technologie piézoélectrique
|
 Outre le quartz, des cristaux développés et élaborés par Kistler sont également employés. Connus sous l’appellation PiezoStar, ces cristaux se distinguent par leur haute sensibilité et leur grande stabilité thermique. Leurs propriétés mécaniques et électriques peuvent être parfaitement adaptées aux exigences spécifiques requises par certaines applications. Grâce à une base modulaire, Kistler propose toujours à ses clients des capteurs parfaitement adaptés à leurs besoins.
|
 Capteurs de pression piézorésistifs La résistance électrique des semi-conducteurs se modifie sous l’effet de sollicitations mécaniques. A l’origine, cette découverte avait ouvert des perspectives d’application totalement nouvelles par rapport à la technique de mesure d’alors qui utilisait les jauges de contrainte. Entre-temps, d’autres techniques analogues ont été développées, notamment celle des couches minces sur métal et celle des couches épaisses sur céramique. Les capteurs piézorésistifs Kistler sont mis en œuvre pour la mesure de pressions statiques dans les gaz et les liquides. Les résultats sont précis et reproductibles, même dans les conditions les plus contraignantes. » Technologie piézorésistive
|
|
|

Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|