Dans le moulage par injection, la pression dans l'empreinte est une donnée processus en corrélation directe avec les caractéristiques de qualité de la pièce moulée. En conséquence, cette pression peut être utilisée à des fins de surveillance de la production et de la qualité.
Pendant le processus de moulage par injection, la pression dans l'empreinte est saisie au moyen de capteurs; les limites de tolérance sont par ailleurs surveillées. En cas de non respect de ces limites, les pièces concernées sont rejetées dès l'ouverture du moule. Ce type d'assurance qualité permet un contrôle automatique de toutes les pièces moulées produites. L'assurance qualité est entièrement intégrée dans le processus et permet ainsi le tri et l'exclusion des pièces non conformes aussi précocement que possible.
» De bonnes raisons pour la mesure de la pression dans l'empreinte