|
La rapidité du refroidissement caractérisant le moulage par injection des matières thermoplastiques et l'inertie des capteurs de température font que les températures mesurées n'atteignent pas la température de la matière fondue. Toutefois, les valeurs maximales reflètent bien la température locale de la matière fondue. Il est judicieux d'utiliser des capteurs combinés pression/température ou des capteurs de température supplémentaires lorsqu'on souhaite surveiller ou analyser certains impacts thermiques sur le processus de moulage par injection, p. ex. celui de la température de l'empreinte ou de la matière fondue. Utilisés seuls, les capteurs de température ne sont pas adaptés à la surveillance de la qualité et ne conviennent pas systématiquement à la commande des processus. La température mesurée ne reflète qu'une vision locale de la pièce moulée.
|