|
Il y a environ dix ans que le robuste concept du capteur Type 6613C2... a été développé pour la surveillance de la pression cylindre et le réglage des moteurs à gaz pour l'industrie américaine des gazoducs. Dans le cadre de ce développement, l'accent a été mis sur la longévité, la stabilité et la rentabilité. La conception devait par ailleurs répondre aux exigences d'un environnement industriel. A partir de 2002, ces capteurs ont été utilisés en nombre croissant pour le retrofit des moteurs à gaz. A l'heure actuelle, environ 4 000 cylindres sont équipés de capteurs Kistler. Entre-temps, ce capteur a été systématiquement modifié et perfectionné pour permettre une utilisation pour d'autres applicaitions. Aujourd'hui, des solutions fiables et économiques reposant sur cet élément de mesure éprouvé sont disponibles pour la quasi totalité des gros moteurs.
|