Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France




Réglage et surveillance des cylindres

La pression cylindre est le paramètre le plus important pour la surveillance des cylindres et le réglage de la qualité du carburant. Kistler dispose de capteurs adaptés aux moteurs de tous types.

moteur diesel

Des adaptateurs et des soupapes d'indicateur ayant fait leurs preuves permettent un montage simple et rapide des capteurs. Les ingénieurs Kistler sont par ailleurs toujours disponibles pour vous écouter et vous aider à résoudre vos problèmes d'adaptation spécifiques.

Dans les systèmes d'injection (Type 6729A...), la pression est mesurée par des capteurs équipés de câbles de conception particulièrement robuste et dotés d'une plage de surcharge très étendue.

Kistler propose par ailleurs des amplificateurs in-line et des instruments de mesure des pressions de crête d'une grande maniabilité (Type 2516...) venant compléter la gamme de ses chaînes de mesure de pression robustes et résistantes.

» Accès direct au Product Finder, technique de mesure sur moteurs

 
 
Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Kistler View 2011

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181