Avec cette fonction étendue, le nouvel Engine Peak Meter convient parfaitement pour l’équilibrage des cylindres des moteurs à gaz. Le logiciel d’évaluation inclus dans la livraison permet de visualiser et de restituer, de façon simple sous forme numérique ou sous forme de courbe, les données avant et après une inspection du moteur (As found / As left).
Cet appareil portable se distingue par sa simplicité de maniement et par son grand affichage à cristaux liquides. Il peut être utilisé rapidement et sans connaissances particulières et fournit ainsi sur site des données de mesure fiables pour le diagnostic des moteurs.
Suivant la version, il est possible d’y connecter un capteur Piezotron
type 7613C ou un capteur à amplificateur de charge intégré
type 6613C... .