Gamme de produits
|
Kistler est pionnier et leader du marché dans les techniques de mesure sur moteurs. Sa force réside dans le développement de capteurs haute précision. Kistler propose notamment des capteurs piézoélectriques de longue durée de vie pour la mesure de la pression cylindre. Des capteurs durables sont également disponibles pour la surveillance de la pression dans les systèmes d'injection diesel (diagnostic et retrofit).
|
 Diagnostics moteurs (off line)Vous souhaitez, en toute facilité, mesurer l'état actuel de vos cylindres ou l'ajuster dans les intervalles de service en off line? Appareil robuste et maniable pour la mesure des pressions de crête, Engine Peak Meter Type 2516A...
|

Surveillance et contrôle (on-line) Vous souhaitez surveiller la totalité des cylindres on line, ou assurer le réglage optimal de votre moteur à l'aide d'un signal de pression cylindre?
|
|
|

Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|