Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Surveillance et contrôle (on-line)

Par rapport aux mesures manuelles effectuées à la soupape d'indication, la surveillance online de la pression cylindre offre des avantages considérables.
• Surveillance simultanée de tous les cylindres
• Indication immédiate des anomalies, permettant une réaction rapide et évitant dans de nombreux cas des dommages sérieux et des temps d'arrêt coûteux
• Economie de ressources grâce aux processus automatisés
• Données de mesure de haute qualité grâce à un positionnement idéal du capteur dans le cylindre
• Le système online génère une vaste base de données pour les analyses de tendances (Maintenance on Condition).

Du fait de leur haute fiabilité et de leur longévité, les capteurs Kistler sont de plus en plus fréquemment utilisés pour le réglage des moteurs (CLCC).

De par le monde, on compte plus de 10 000 capteurs de pression cylindre Kistler destinés à la surveillance online, qui sont installés sur les moteurs les plus divers. Nombreux sont ceux, parmi eux, qui sont en service continu depuis plus de 30 000 heures.

Notre gamme : une solution adaptée pour chaque fonction de diagnostic

Cylinder Pressure Transmitter

Type 6613CA
Robuste capteur à amplificateur intégré pour moteurs 4 temps. Convient à tous les carburants.

Cylinder pressure sensor

Type 6353A14
Type 6353A24
Capteur robuste similaire au type 6613CA mais isolé par rapport à la masse, particulièrement adapté aux moteurs 2 temps. Convient à tous les carburants.

Capteur de pression cylindre pour la surveillance continue
Type 6351A
Petit capteur à
amplificateur intégré
pour petits
moteurs, ne
convient pas à
une utilisation
avec une huile lourde
 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

KiBox® To Go

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181