Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Applications

2212_OfflineDiagnostic.jpg

Pour les diagnostics stationnaires ou même périodiques sur moteurs, des solutions simples doivent être trouvées. Il existe deux approches, en fonction des exigences.

1. Installation du capteur sur la valve d'indicateur
Largement utilisée sur les gros moteurs, cette méthode suffit à la saisie de caractéristiques simples, telles que les pressions de crête.

2. Installation du capteur à proximité de la chambre de combustion sans valve d'indicateur
Dès lors que des caractéristiques plus complexes sont requises, comme la pression moyenne d'indication ou le point correspondant à 50% MFB, une installation du capteur aussi proche que possible de la chambre de combustion est nécessaire sur les moteurs 4 temps. Cette méthode présente deux avantages, d'une part l'obtention d'une précision supérieure, d'autre part la réduction de la charge thermique s'exerçant sur le capteur du fait de la proximité du circuit de refroidissement.

» Monitoring & Control Applications

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

KiBox® To Go

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181