La pression cylindre est le paramètre le plus important pour la surveillance des cylindres ou le réglage de la qualité du carburant. Kistler propose le capteur adéquat pour les moteurs grande puissance de tout t ype.
Des solutions éprouvées sont disponibles pour un montage rapide et sûr des capteurs. Kistler vous propose par ailleurs son assistance pour tous vos problèmes de mesure.
Des amplificateurs in-line et des appareils de mesure des pressions de crête d'une grande maniabilité viennent élargir la gamme des chaînes de mesure de pression robustes et durables de Kistler.
Dans les systèmes d'injection, la pression est mesurée au moyen de capteurs dotés de câbles particulièrement robustes et d'une plage de surcharge étendue.