Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Accessoires mécaniques

Outil extracteurOutil de montage

Outil extracteur de type 1315A






Type 1315Apour capteurs de types 6152AA, 6152AC, 6157BA, 6157BC, 6159A, 6167A, 6177A, 6190B/C, 9223A, 6192A/B, 6194A/B
Type 1358Apour capteurs de types 6158A, 6178A, 6182A/B, 6183A, 6193A/B, 6195A/B, 6189A
Type 1362Apour capteurs de types 6152AB, 6152AD, 6157BB, 6157BD, 6190A

Outil de montage de type 1383






Type 1383pour capteurs de types 6152A, 6157B, 6159A, 6167A, 6177A, 6190A/B/C, 6192A/B, 6194A/B
Type 1356pour capteurs de types 6158A, 6178A, 6182A/B, 6183A, 6193A/B, 6195A/B, 6189A
Type 1363pour capteur de type 6184

Set d'accessoires pour capteurs

Set d´accessoires pour capteurs

Fabrication et contrôle d'alésages



Type 1300A81pour capteurs de types 6157B, 6177A
Type 1300A83pour capteurs de types 6157B, 6177A, 6159A

Img_clearpixel


 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181