Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Technologie monocanal pour capteurs, de l'empreinte au système


Connecteurs

Connecteurs monofilaires pour l'empreinte

Type 1839A






Type 1839Connecteur monocanal

Img_clearpixel



Câbles de rallonge

Pression (charge), gaine de Viton®Pression (charge), gaine d'acier

Câble de rallonge, type 1667B...






Type 1667B...avec connecteur BNC
Type 1672Bavec connecteur TNC

Câble de rallonge, type 1661A






Type 1661Aavec connecteur BNC
Type 1662Aavec connecteur TNC

Température 

Câble de rallonge, type 2290A






Type 2290Aavec extrémités ouvertes
Type 2295A...avec connecteurs

Img_clearpixel



Raccord rapide

Raccord rapide pour pression (charge)

Raccord rapide, type 1700B






Type 1700B5Raccord rapide, positif
Type 1700B7Raccord rapide, négatif

Img_clearpixel


 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181