Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Accessoires DataFlow


Modules

Amplificateurs de charge 4 canauxAmplificateurs de température 4 canaux pour K et J

Amplificateurs de charge 4 canaux






Type 5063A1Amplificateur de charge avec 4 connecteurs BNC
Type 5063A2Amplificateur de charge avec connecteur 4
canaux

Amplificateurs de température 4 canaux






Type 2207AAmplificateurs de température 4 canaux pour K et J


Amplificateurs de tension 4 canauxInterface d'amplificateur 4 canaux

Amplificateurs de tension 4 canaux

Type 5227A1Amplificateur de tension avec 4 connecteurs BNC

Interface d´amplificateur 4 canaux

Type 5613A1avec alimentation
24 V
Type 5613A2avec alimentation
15 V
Type 5613A3pour connexion d'un amplificateur de température de type 2205A...


Commutateur de proximité et câbles de connexion,
signaux numériques

Commutateur de proximitéCâbles de connexion, signaux numériques (p.ex. de la presse),  déclencheurs, etc.

Commutateur de proximité






Type 2231A1Commutateur de proximité

Cables for digital signals






Type 1500A434A...Câble de connexion


Type 6829A... Connexion

Câbles de signal et reset/operate avec alimentationAdaptateur PC pour connexion du type 1200A83 au type 2855A6

Câbles de signal






Type 1200A83Câble de signal
pour connexion du type 6829A... au type 1200A95A...
Type 1700A62Reset/operate et alimentation pour type 6829A...

Adaptateur PC






Type 1200A95A1Plaque de couverture d'emplacement
pour 32 canaux, type 1200A83 à type 2855A6
Type 1200A95A2Plaque de couverture d'emplacement
pour 64 canaux, type 1200A83 à type 2855A6

Plaque de couverture d'emplacement
pour sorties numériques du type 2855A6
Convertisseur TTL pour type 1200A81

Plaque de couverture d´emplacement pour sorties numériques






Type 1200A79Plaque de couverture d'emplacement
pour 24 sorties numériques
Type 1200A81Plaque de couverture d'emplacement
pour 4 sorties numériques avec type 1200A95A...

Convertisseur TTL






Type 28639 broches

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181