Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Accessoires CoMo Injection


Ecrans

Ecran CoMo
Câbles de connexion pour écran tactile

Ecran CoMo






Type 5629A3Ecran 12"

Câble de connexion

 




Type 1200A111AEcran tactile, type 5629A3, pour type 2869B...
Type 1200A103AEcran tactile, type 5629A3, pour type 2869A...


Connecteurs, câbles et adaptateurs

Connecteurs multicanauxCâble multicanal - signaux de pression/charge

Connecteurs multicanaux






Type 1708A0Connecteur 4 canaux
Type 1710A0Connecteur 8 canaux

Câble multicanal - signaux de pression/charge






Type 1995A...Câbles 4 canaux
Type 1997A...Câbles 8 canaux

Boîtier d'adaptation 1 canal avec technique multicanalBoîtiers d'adaptation multicanaux

Boîtier d´adaptation 1 canal avec technique multicanal






Type 5415A1Boîtier d'adaptation 4 canaux
Type 5415A2Boîtier d'adaptation 8 canaux

Boîtiers d´adaptation multicanaux






Type 5415A3Connecteur 4 canaux dans l'empreinte et connecteur 8 canaux dans CoMo Injection
Type 5415A4Boîtier d'adaptation 8 canaux et connecteur 4 canaux dans CoMo Injection

Câbles d'adaptateur pour connexion d'1 capteur

Câbles d´adaptateur






Type 1991A...Câble 1 canal dans l'empreinte, connecteur 4 canaux dans CoMo ou type 5614A3

Img_clearpixel



Amplificateur de température et technique de connexion, signaux analogiques

Amplificateur de température Signaux analogiques

Amplificateur de température






Type 2205A...Amplificateurs 2 et 4 canaux


Cable for analog signals






Type 1500A47A...Signaux de la presse

Câble de connexion pour amplificateur de température et boîtier d'adaptation
Câble de connexion pour amplificateur de température

Câble de connexion pour amplificateur de température






Type 1457A1Câble de connexion de type 2205... ou 5869A10 sur CoMo

Câble de connexion pour amplificateur de température






Type 1457A2Connexion de l'amplificateur de température de type 2205...  sur le boîtier d'adaptation de type 5689A10

Boîtier d'adaptation pour signaux de tension

Boîtier d´adaptation pour signaux de tension






Type 5689A10Combinaison amplificateur de température de type 2205A... et signaux de tension

Img_clearpixel



Câbles de connexion, signaux numériques et commutateur de proximité

Signaux numériquesCommutateur de proximité

Cables for digital signals






Type 1500A42A...Dispositif de tri
Type 1500A43A...Signaux de la presse

Commutateur de proximité






Type 2231A1Commutateur de proximité

Alimentation

Alimentation Type 5781A2






Type 5781A2Alimentation pour 90 – 264 V, 50/560 Hz pour type 2869B... ou type 5629A3 avec 2869A...

Img_clearpixel


 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181