Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Technique de câblage multicanal

Câblage multicanal
La technique de câblage multicanal Kistler permet la connexion d'un total de 8 capteurs dans l'empreinte sur des systèmes de surveillance et de commande. Reposant sur la technique Single-wire (monofilaire), elle n'exige que très peu de place dans le moule (26 mm de profondeur) et évite toute confusion lors du branchement des capteurs (8 au total). Cette technique garantit que tous les capteurs seront connectés sans erreur sur les entrées du système et assumeront correctement les fonctions de surveillance qui leur sont dévolues. Le tri des bonnes pièces sera ainsi assuré et la surveillance à 100 % des processus sera garantie. La technique de câblage multicanal est disponible pour un total de 4 capteurs (connecteur type 1708A0) ou de 8 capteurs (connecteur type 1710A0).
Amplificateur de signal de thermocouple Type 2205A...

Grâce à l'amplificateur de température type 2205A... équipé d'un total de 4 canaux, la technique de câblage multicanal est désormais disponible pour les capteurs combinés pression/température et pour les capteurs de température. L'amplificateur est monté soit dans le moule (jusqu'à 120 °C) ou sur celui-ci (jusqu'à 195 °C). Les signaux de température sont transmis de l'empreinte au système via des câbles à 4 canaux de coût avantageux.

» Câbles et accessoires

CoMo Injection
Le système CoMo Injection est conçu pour la technologie de câblage multicanal et peut être utilisé non seulement pour les signaux de pression mais également pour les signaux de température. Il prend en charge différents types de configuration.


» CoMo Injection 
 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181