A chaque processus, son capteur

Avec sa large gamme de produits, Kistler propose une solution pour tous les processus de moulage par injection. Exceptionnels, les capteurs de pression/température de types 6189A... et 6190A permettent une saisie simultanée de la pression dans l'empreinte et de la température sur le même site. Les capteurs à mesure directe de Kistler (types 6152A... à 6190C...) sont disponibles avec un diamètre frontal allant de 1 à 6 mm, et sont donc adaptés à quasiment toutes les tailles de composants. Pour le moulage de matériaux abrasifs, ce sont des capteurs chromés, existant dans toutes les tailles standard, qui sont utilisés. Pour les applications spéciales affichant des températures supérieures à 200 °C dans les moules, des capteurs haute température résistant à des températures allant jusqu'à 300 °C sont disponibles. Pour les applications basse pression comme l'injection de mousse, ce sont des capteurs dotés d'une plage de mesure de 0 à 200 bars qui doivent être utilisés pour obtenir une résolution optimale (types 6172A... à 6178A...).
|

La conception du moule ou la géométrie de la pièce moulée peut limiter la mise en œuvre de la mesure directe de la pression dans l'empreinte. Dans ce cas, des capteurs à mesure indirecte peuvent être utilisés (types 9210A... à 9223A...). Ces capteurs saisissent la pression via une mesure de force effectuée derrière un éjecteur ou un goujon de mesure. Dès lors que certains critères de conception sont respectés, cette méthode fournit des résultats identiques à ceux de la mesure directe. Kistler propose également un capteur de très petites dimensions (diamètre de 3 mm) qui peut être utilisé avec des goujons d'une surface pouvant se réduire à 1 mm2.
|

Dans le cas des pièces optiques exigeant une finition de surface de classe A, la saisie de la pression dans l'empreinte s'effectue par une mesure sans contact. L'allongement de l'acier est alors déterminé au moyen d'un goujon de mesure, ( type 9247A…), qui est monté à une distance suffisante de la paroi de la cavité. » Capteurs
|
|
La technique Kistler UNISENS simplifie la mise en œuvre des capteurs et la configuration des systèmes. Les capteurs UNISENS de Kistler possèdent une sensibilité uniforme (charge/pression), de sorte qu'en présence de plusieurs capteurs, l'opérateur n'aura à entrer qu'une seule et unique valeur pour la sensibilité (par exemple dans le système CoMo Injection). Tous les capteurs des systèmes de type 6831B... et
6833A... sont des capteurs UNISENS, de même que ceux de type 6157B... et 6152A....
|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|