Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Capteur avec double plage et transmission sans contact

4503AxH_BP


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 4503AxH...




Couple maximal     <1,5 x couple nominal
Couple alterné     <0,7 x couple nominal
Accuracy class   % 0.1
Mesure de vitesse     2 x 360 impulsions/tour
ou 60
Taux d'équilibrage   Q 2.5
ou 6,3 (selon version)
Plage de température de service   °C 10...60
Boîtier     aluminium anodisé, acier inoxydable (selon version)
Classe de protection     IP40
Connexions électriques     12 contacts et 7 contacts intégré
Transmission du signal     sans contact
Informations complémentaires     voir notice technique

Propriétés

Capteur pour deux plages de mesure différentes (optionnel). Electronique intégrée, haute précision, très haute vitesse admissible et sorties analogiques et numériques. Ce capteur est aussi disponible avec une seule plage de mesure.

Applications

Convient pour tous domaines, au laboratoire, en production et pour l’assurance qualité.

Variantes
  Description  Type 
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 0,2 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A0,2H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 0,5 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A0,5H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 1 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A1H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 2 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A2H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 5 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A5H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 10 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A10H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 20 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A20H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 50 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A50H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 100 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A100H
Dual range sensor with noncontact transmission Capteur avec double plage et transmission sans contact, 200 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) 4503A200H
<< 1  2  >> 

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181