Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Couplèmetre rotatif, 1 000 N·m avec embout carré

4501A1KQ


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 4501A1KQ




Couple nominal   N·m 1000
Connexion     carré
Couple maximal     <1,5 x couple nominal
Couple alterné     <0,7 x couple nominal
Classe de précision     0,2 %
Signal de sortie   mV/V ±2
Longueur   mm 57
Largeur   mm 73
Hauteur   mm 90
Mesure de vitesse     2 x 360 impulsions/tour
Régime nominal   1/min 3000
Plage de température de service   °C 10...60
Boîtier     aluminium anodisé
Classe de protection     IP40
Connexions électriques     6 ou 12 contacts connecteur intégré
Transmission du signal     Collecteur tournant

Propriétés

Couplemètre universel. Faible encombrement, plusieurs types d’accouplements disponibles.

Applications

Spécialement conçu pour contrôle de couple lors de serrages et vissages avec outils à main pour des opérations intermittentes à basse vitesse.

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181