Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Couplemètre rotatif, 100 N·m, connexion d'arbre avec clavettes (2x180°)

4501A100R


navigation item Téléchargements

navigation item Accessoires

Spécifications Type 4501A100R




Couple nominal   N·m 100
Couple maximal     <1,5 x couple nominal
Couple alterné     <0,7 x couple nominal
Connexion     arbre
Classe de précision     0,2 %
Signal de sortie   mV/V ±2
Longueur   mm 44
Largeur   mm 38
Hauteur   mm 58
Mesure de vitesse     2 x 360 impulsions/tour
Régime nominal   1/min 3000
Boîtier     aluminium anodisé
Plage de température de service   °C 10...60
Connexions électriques     6 ou 12 contacts connecteur intégré
Transmission du signal     Collecteur tournant
Classe de protection     IP40

Propriétés

Couplemètre universel. Faible encombrement, plusieurs types d’accouplements disponibles.

Applications

Spécialement conçu pour contrôle de couple lors de serrages et vissages avec outils à main pour des opérations intermittentes à basse vitesse.

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181