| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Mesure de force de soudage
|

|

|

|

|
|
Modèle
|
|
|
Capteur à électronique incorporée
|
|
Etalonnage
|
|
|
Etalonné
|
|
Plage de température de service
|
|
°C
|
0...60
|
|
Hauteur
|
|
mm
|
30
|
|
Longueur
|
|
mm
|
240
|
|
Largeur
|
|
mm
|
70
|
|
Connecteur
|
|
|
Connecteur rond 8 pôles DIN 45326
|
|
Informations complémentaires
|
|
|
voir notice technique
|
|
Direction de mesure
|
Propriétés
Intervalle minimal entre électrodes de 3 mm, adaptateurs interchangeables pour diverses formes d’électrodes, très haut standard de sécurité, utilisable de façon mobile ou stationnaire, plage de mesure sélectionnable.
|
Applications
Mesure de contrôle d’intervalle sur des robots de soudage. Optimisation des temps morts de pinces de soudage, travaux de maintenance sur bancs d’essais, installation de postes de soudage stationnaires, gestion de la qualité (ISO 9001).
|
|
|
|
Variantes
|
|
|
Description
|
Type
|
 |
Mesure de force de soudage, 5 kN, avec embout d'électrode de type 9426B25 |
9831C111 |
 |
Mesure de force de soudage, 5 kN, avec embout d'électrode de type 9426B27 |
9831C144 |
 |
Mesure de force de soudage, 10 kN, avec embout d'électrode de type 9426B25 |
9831C211 |
 |
Mesure de force de soudage, 10 kN, avec embout d'électrode de type 9426B27 |
9831C244 |
 |
Mesure de force de soudage, 10 kN, avec embout d'électrode de type 9426B10 |
9831C255 |
 |
Mesure de force de soudage, 45 kN, avec embout d'électrode de type 9426B20 |
9831C322 |
 |
Mesure de force de soudage, 5 kN, avec embout d'électrode de type 9426B10 |
9831C155 |
 |
Mesure de force de soudage, 10 kN, avec embout d'électrode de type 9426B20 (supérieur) et type 9426B29 (inférieur) |
9831C223 |
 |
Mesure de force de soudage, 10 kN, avec embout d'électrode de type 9426B20 |
9831C222 |
 |
Mesure de force de soudage, 5 kN, avec embout d'électrode de type 9426B20 |
9831C122 |
|
|
Top  |
|
|
|