| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Capteur de très faible force, 0 ... 2 N jusqu'à 0 ... 200 N
|

|

|

|

|
|
Modèle
|
|
|
Capteur, précontraint (force de traction/de pression)
|
|
Etalonnage
|
|
|
Etalonné
|
|
Plage de mesure
|
|
kN
|
0.02...0.2
|
|
Sensibilité
|
|
pC/N
|
≈-81
|
|
Fréquence propre
|
|
kHz
|
>50
|
|
Plage de température de service
|
|
°C
|
-50...180
|
|
Diamètre extérieur
|
|
mm
|
4.4
|
|
Longueur
|
|
mm
|
12.5
|
|
Connecteur
|
|
|
M4x0,35 nég.
|
|
Filetage femelle
|
|
|
M2
|
|
Filetage mâle
|
|
|
M5x0,5
|
|
Masse
|
|
g
|
2.5
|
|
Informations complémentaires
|
|
|
voir notice technique
|
|
Direction de mesure
|
Propriétés
L'élément de mesure de haute sensibilité, monté sous une lègère précontrainte, donne au capteur une très grande rigidité qui s'accompagne parallèlement d'une faible sensibilité aux forces latérales. Le capteur possède un alésage M5x0,5 externe et un connecteur externe à isolation céramique. La force est appliquée par le trou fileté M2 en façade.
|
Applications
En raison de ses faibles dimensions, ce capteur est idéal pour un montage dans des endroits exigus. Large gamme d'utilisations dans le contrôle des produits, pour les mesures de haute sensibilité dans la recherche et le développement, ou pour la construction de plates-formes de mesure miniatures et de panneaux de capteurs avec une trame de 7,5 mm.
|
|
|
Top  |
|
|
|