Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Rondelle de charge à quartz, 0 ... 400 kN

9071A


navigation item Téléchargements

navigation item Accessoires

Spécifications Type 9071A




Modèle     Capteur, sans précontraint
Plage de mesure   kN 0...400
Etalonnage     Etalonné
Rigidité   kN/μm ≈26
Sensibilité   pC/N ≈-4.3
Fréquence propre   kHz 30
not preloaded
Diamètre intérieur   mm 40.5
Diamètre extérieur   mm 75.5
Hauteur   mm 17
Plage de température de service   °C -196...200
Masse   g 370
Connecteur     KIAG 10-32 nég.
Informations complémentaires     voir notice technique

Direction de mesure

9071A

Propriétés

Large plage de mesure, haute rigidité, conception compacte, accessoires de montage.

Applications

Tests de matériaux, contrôle des machines, mesure des forces d'impact, de réaction des paliers, de vissage, de serrage ou d'estampage.

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181