Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Welding & Fastening Monitor

5825A2


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 5825A2...




Informations complémentaires     voir Feuille de spécifications

Propriétés

Le Welding & Fastening Monitor (WFM), associé au système de mesure des forces de soudage de type 9831C… constitue un système de mesure portable haute performance pour l'analyse et l'optimisation des processus de soudage et d'assemblage tels que le soudage par point ou le clinchage.

Applications

Associé au système de mesure des forces de soudage de type 9831C…, le Welding & Fastening Monitor est utilisé pour les applications suivantes: mesures de contrôle sur les robots de soudage et les machines d'assemblage (clinchage) des chaînes de production; réglage d'installations de soudage ou de machines d'assemblage sur de nouvelles pièces, étalonnage de machines d'assemblage ou de pinces de soudage par points pour le soudage de tôles, optimisation des durées des processus et des cycles de soudage.

Variantes
  Description  Type 
Welding & Fastening Monitor Welding & Fastening Monitor 5825A2

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181